HA-2600

12MHz, High Input Impedance Operational Amplifiers

Product Status: 量産中

OVERVIEW

HA-2600 is an internally compensated bipolar operational amplifier that features very high input impedance (500MΩ) coupled with wideband AC performance. The high resistance of the input stage is complemented by low offset voltage (0.5mV) and low bias and offset current (1nA) to facilitate accurate signal processing. Input offset can be reduced further by means of an external nulling potentiometer. 12MHz unity gain-bandwidth, 7V/µs slew rate and 150kV/V open-loop gain enables the HA-2600 to perform high-gain amplification of fast, wideband signals. These dynamic characteristics, coupled with fast settling times, make this amplifier ideally suited to pulse amplification designs as well as high frequency (e.g. video) applications. The frequency response of the amplifier can be tailored to exact design requirements by means of an external bandwidth control capacitor.

In addition to its application in pulse and video amplifier designs, the HA-2600 is particularly suited to other high performance designs such as high-gain low distortion audio amplifiers, high-Q and wideband active filters and highspeed comparators.

KEY FEATURES

  • Bandwidth 12MHz
  • High Input Impedance 500MΩ
  • Low Input Bias Current 1nA
  • Low Input Offset Current 1nA
  • Low Input Offset Voltage 0.5mV
  • High Gain 150kV/V
  • Slew Rate 7V/µs
  • Output Short Circuit Protection
  • Unity Gain Stable

PARAMETRICS

Parameters
HA-2600
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
12
スルーレート (V/μs)
7
VS (min)
10 V
VS (max)
40 V
IS (per amp)
3 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
11
IBIAS
1 nA
IBIAS (max)
10 nA
最大オフセット電圧
0.5 mV
IOUT
22 mA
VOUT (V)
24
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
90
CMRR (dB)
100
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
104
イネーブル
No
認定レベル
Standard
温度範囲
-55 to +125

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください