HA-2520

20MHz, High Slew Rate, Uncompensated, High Input Impedance, Operational Amplifiers

Product Status: 量産中

OVERVIEW

HA-2520, HA-2522, HA-2525 comprise a series of operational amplifiers delivering an unsurpassed combination of specifications for slew rate, bandwidth and settling time. These dielectrically isolated amplifiers are controlled at closed loop gains greater than 3 without external compensation. In addition, these high performance components also provide low offset current and high input impedance.

120V/µs slew rate and 200ns (0.2%) settling time of these amplifiers make them ideal components for pulse amplification and data acquisition designs. These devices are valuable components for RF and video circuitry requiring up to 20MHz gain bandwidth and 2MHz power bandwidth. For accurate signal conditioning designs the HA-2520, HA-2522, HA-2525’s superior dynamic specifications are complemented by 10nA offset current, 100MΩ input impedance and offset trim capability.

KEY FEATURES

  • High slew rate: 120V/µs
  • Fast settling: 200ns
  • Full power bandwidth: 2MHz
  • Gain bandwidth (AV ≥ 3): 20MHz
  • High input impedance: 100MΩ
  • Low offset current: 10nA
  • Compensation pin for unity gain capability
  • Pb-free PDIP available (RoHS compliant)

PARAMETRICS

Parameters
HA-2520
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
20
スルーレート (V/μs)
120
VS (min)
16 V
VS (max)
36 V
IS (per amp)
4 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
20
IBIAS
0.1 µA
IBIAS (max)
0.2 µA
最大オフセット電圧
8 mV
IOUT
10 mA
VOUT (V)
24
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
90
CMRR (dB)
90
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
3
AVOL (dB)
84
イネーブル
No
トポロジ
VFA
出力ヘッドルーム (V)
3
認定レベル
QML Class Q (military)
温度範囲
-55 to +125

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください