EL8302

500MHz Rail-to-Rail Amplifier

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The EL8302 represents a triple rail-to-rail amplifier with a - 3dB bandwidth of 500MHz and slew rate of 600V/µs. Running off a very low supply current of 5.6mA per channel, the EL8302 also features inputs that go to 0.15V below the VS - rail.

The EL8302 includes a fast-acting disable/power-down circuit. With a 25ns disable and a 200ns enable, the EL8302 is ideal for multiplexing applications.

The EL8302 is designed for a number of general purpose video, communication, instrumentation, and industrial applications. The EL8302 is available in an 16-pin SO and 16-pin QSOP packages and is specified for operation over the -40°C to +85°C temperature range.

KEY FEATURES

  • 500MHz -3dB bandwidth
  • 600V/µs slew rate
  • Low supply current = 5.6mA per amplifier
  • Supplies from 3V to 5.5V
  • Rail-to-rail output
  • Input to 0.15V below VS-
  • Fast 25ns disable
  • Low cost
  • Pb-Free available (RoHS compliant)

PARAMETRICS

Parameters
EL8302
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
チャネル当たりのデバイス数
3
帯域幅 (MHz)
500
スルーレート (V/μs)
600
VS (min)
3 V
VS (max)
5.5 V
IS (per amp)
5.6 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
12
IBIAS
6 µA
IBIAS (max)
10 µA
最大オフセット電圧
7 mV
IOUT
65 mA
VOUT (V)
4.85
レールツーレール入力
-Vs
レールツーレール出力
Yes
PSRR (dB)
95
CMRR (dB)
95
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
差動ゲイン (%)
0.01
微分位相 (°)
0.01
AVOL (dB)
90
イネーブル
Yes
トポロジ
VFA
変形条件
2Vpp, 10MHz
出力ヘッドルーム (V)
0.1
認定レベル
Standard
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください