EL8176

Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input/Output Precision Op Amp

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The EL8176 is a precision low power, operational amplifier. The device is optimized for single supply operation between 2.4V to 5.5V.

The EL8176 draws minimal supply current while meeting excellent DC-accuracy noise and output drive specifications. Competing devices seriously degrade these parameters to achieve micropower supply current.

The EL8176 can be operated from one lithium cell or two Ni-Cd batteries. The input range includes both positive and negative rail. The output swings to both rails.

KEY FEATURES

  • 55μA supply current
  • 100μV max offset voltage (8 Ld SO)
  • 2nA input bias current
  • 400kHz gain-bandwidth product
  • Single supply operation down to 2.4V
  • Rail-to-rail input and output
  • Output sources 31mA and sinks 26mA load current
  • Pb-free (RoHS compliant)

PARAMETRICS

Parameters
EL8176
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
0.4
スルーレート (V/μs)
0.13
VS (min)
2.4 V
VS (max)
5.5 V
IS (per amp)
0.055 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
28
IBIAS
0.5 nA
IBIAS (max)
2 nA
最大オフセット電圧
0.1 mV
IOUT
26 mA
VOUT (V)
4.994
レールツーレール入力
Yes
レールツーレール出力
Yes
PSRR (dB)
110
CMRR (dB)
110
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
106
イネーブル
Yes
認定レベル
Standard
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +125

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください