EL8101

200MHz Rail-to-Rail Amplifiers

OVERVIEW

The EL8100 and EL8101 represent single rail-to-rail amplifiers with a -3dB bandwidth of 200MHz and slew rate of 200V/µs. Running off a very low 2mA supply current, the EL8100 and EL8101 also feature inputs that go to 0.15V below the VS- rail.

The EL8100 includes a fast-acting disable/power-down circuit. With a 25ns disable and a 200ns enable, the EL8100 is ideal for multiplexing applications.

The EL8100 and EL8101 are designed for a number of general purpose video, communication, instrumentation, and industrial applications. The EL8100 is available in 8 Ld SO and 6 Ld SOT-23 packages and the EL8101 is available in a 5 Ld SOT-23 package. All are specified for operation over the -40°C to +85°C temperature range.

KEY FEATURES

  • 200MHz -3dB bandwidth
  • 200V/µs slew rate
  • Low supply current = 2mA
  • Supplies from 3V to 5.0V
  • Rail-to-rail output
  • Input to 0.15V below VS-
  • Fast 25ns disable (EL8100 only)
  • Low cost
  • Pb-Free (RoHS compliant)

PARAMETRICS

Parameters
EL8101
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
200
スルーレート (V/μs)
200
VS (min)
3 V
VS (max)
5 V
IS (per amp)
2 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
10
IBIAS
1.5 µA
IBIAS (max)
2.1 µA
最大オフセット電圧
6 mV
IOUT
65 mA
VOUT (V)
4.8
レールツーレール入力
-Vs
レールツーレール出力
Yes
PSRR (dB)
100
CMRR (dB)
90
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
差動ゲイン (%)
0.03
微分位相 (°)
0.03
AVOL (dB)
90
イネーブル
No
トポロジ
VFA
変形条件
2Vpp, 10MHz
出力ヘッドルーム (V)
0.1
認定レベル
Standard
CANサンプル
YES
温度範囲
-40 to +85

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。