EL5462

500MHz Low Power Current Feedback Amplifier

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The EL5462 is a current feedback amplifier with a bandwidth of 500MHz which makes this amplifier ideal for today's high speed video and monitor applications.

With a supply current of just 1.5mA per amplifier and the ability to run from a single supply voltage from 5V to 12V, the EL5462 is also ideal for handheld, portable or battery-powered equipment.

The EL5462 is available in a 14-pin SO package and operates over the industrial temperature range of -40°C to +85°C.

KEY FEATURES

  • 500MHz -3dB bandwidth
  • 4000V/µs slew rate
  • 1.5mA supply current per amplifier
  • Single and dual supply operation, from 5V to 12V supply span
  • High speed, 1.4GHz product available (EL5167 & EL5167)
  • High speed, 4mA, 630MHz product available (EL5164 & EL5165)
  • Pb-free available (RoHS compliant)

PARAMETRICS

Parameters
EL5462
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
4
帯域幅 (MHz)
500
スルーレート (V/μs)
4000
VS (min)
5 V
VS (max)
12 V
IS (per amp)
1.5 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
3
IBIAS
2 µA
IBIAS (max)
8 µA
最大オフセット電圧
1.5 mV
IOUT
100 mA
VOUT (V)
7.2
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
76
CMRR (dB)
62
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
差動ゲイン (%)
0.05
微分位相 (°)
0.15
AVOL (dB)
62
イネーブル
No
トポロジ
CFA
出力ヘッドルーム (V)
1.1
認定レベル
Standard
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください