EL5364

600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The EL5164, EL5165, and EL5364 are current feedback amplifiers with a very high bandwidth of 600MHz. This makes these amplifiers ideal for today’s high speed video and monitor applications.

With a supply current of just 3.5mA per amplifier and the ability to run from a single supply voltage from 5V to 12V, these amplifiers are also ideal for handheld, portable or battery-powered equipment.

The EL5164 and EL5364 also incorporate an enable and disable function to reduce the supply current to 14µA typical per amplifier. Allowing the CE pin to float, or applying a low logic level, enables the amplifier.

The EL5165 is offered in the 5 Ld SOT-23 package, EL5164 is available in the 6 Ld SOT-23 and the industry-standard 8 Ld SOIC packages, and the EL5364 in a 16 Ld SOIC and 16 Ld QSOP packages. All operate over the industrial temperature range of -40°C to +85°C.

KEY FEATURES

  • 600MHz -3dB bandwidth
  • 4700V/µs slew rate
  • 3.5mA supply current
  • Single and dual supply operation, from 5V to 12V supply span
  • Fast enable/disable (EL5164 and EL5364 only)
  • Available in SOT-23 packages
  • High speed, 1.4GHz product available (EL5166 and EL5167)
  • 500MHz products available in Single (EL5162, EL5163), Dual (EL5262, EL5263) and Triple (EL5362)
  • Pb-Free (RoHS compliant)

PARAMETRICS

Parameters
EL5364
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
チャネル当たりのデバイス数
3
帯域幅 (MHz)
600
スルーレート (V/μs)
4700
VS (min)
5 V
VS (max)
12 V
IS (per amp)
5 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
2.1
IBIAS
2 µA
IBIAS (max)
10 µA
最大オフセット電圧
5 mV
IOUT
140 mA
VOUT (V)
7.6
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
79
CMRR (dB)
62
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
差動ゲイン (%)
0.01
微分位相 (°)
0.01
AVOL (dB)
112
イネーブル
Yes
トポロジ
CFA
変形条件
2.5Vpp, 5MHz
出力ヘッドルーム (V)
0.9
認定レベル
Standard
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください