EL5308

450MHz Fixed Gain Amplifiers with Enable

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The EL5108 and EL5308 are fixed gain amplifiers with a bandwidth of 450MHz. This makes these amplifiers ideal for today's high speed video and monitor applications. They feature internal gain-setting resistors and can be configured in a gain of +1, -1 or +2. The same bandwidth is seen in both gain-of-1 and gain-of-2 applications.

The EL5108 and EL5308 also incorporate an enable and disable function to reduce the supply current to 25µA typical per amplifier. Allowing the CE pin to float or applying a low logic level will enable the amplifier.

The EL5108 is offered in the 6 Ld SOT-23 and the industrystandard 8 Ld SOIC packages and the EL5308 is available in the 16 Ld SOIC and 16 Ld QSOP packages. All operate over the industrial temperature range of -40°C to +85°C.

KEY FEATURES

  • Pb-free available (RoHS compliant)
  • Gain selectable (+1, -1, +2)
  • 450MHz -3dB BW (AV = -1, +1, +2)
  • 3.5mA supply current per amplifier
  • Single and dual supply operation, from 5V to 12V
  • Available in SOT-23 packages
  • 350MHz, 1.5mA product available (EL5106 and EL5306)

PARAMETRICS

Parameters
EL5308
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
チャネル当たりのデバイス数
3
帯域幅 (MHz)
450
スルーレート (V/μs)
4500
VS (min)
5 V
VS (max)
12 V
IS (per amp)
3.5 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
2
IBIAS
2 µA
IBIAS (max)
8 µA
最大オフセット電圧
5 mV
IOUT
135 mA
VOUT (V)
7.6
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
75
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
差動ゲイン (%)
0.01
微分位相 (°)
0.01
イネーブル
Yes
トポロジ
Fixed Gain
変形条件
2Vpp, 10MHz
出力ヘッドルーム (V)
1
認定レベル
Standard
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください