EL5306

350MHz Fixed Gain Amplifiers with Enable

OVERVIEW

The EL5106 and EL5306 are fixed gain amplifiers with a bandwidth of 350MHz. This makes these amplifiers ideal for today’s high speed video and monitor applications. They feature internal gain setting resistors and can be configured in a gain of +1, -1 or +2.

With a supply current of just 1.5mA and the ability to run from a single supply voltage from 5V to 12V, these amplifiers are also ideal for handheld, portable or battery powered equipment.

The EL5106 and EL5306 also incorporate an enable and disable function to reduce the supply current to 25µA typical per amplifier. Allowing the CE pin to float or applying a low logic level will enable the amplifier.

The EL5106 is offered in the 6 Ld SOT-23 and the industry-standard 8 Ld SOIC packages and the EL5306 is available in the 16 Ld SOIC and 16 Ld QSOP packages. All operate over the industrial temperature range of -40°C to +85°C.

KEY FEATURES

  • Pb-free available (RoHS compliant)
  • Gain selectable (+1, -1, +2)
  • 350MHz -3dB BW (AV = 2)
  • 1.5mA supply current per amplifier
  • Fast enable/disable
  • Single and dual supply operation, from 5V to 12V
  • Available in SOT-23 packages
  • 450MHz, 3.5mA product available (EL5108 and EL5308)

PARAMETRICS

Parameters
EL5306
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
チャネル当たりのデバイス数
3
帯域幅 (MHz)
350
スルーレート (V/μs)
4500
VS (min)
5 V
VS (max)
12 V
IS (per amp)
1.5 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
2.8
IBIAS
1.5 µA
IBIAS (max)
7 µA
最大オフセット電圧
10 mV
IOUT
100 mA
VOUT (V)
7.2
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
75
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
差動ゲイン (%)
0.01
微分位相 (°)
0.01
イネーブル
Yes
トポロジ
Fixed Gain
変形条件
2Vpp, 10MHz
出力ヘッドルーム (V)
1.15
認定レベル
Standard
CANサンプル
YES
温度範囲
-40 to +85

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。