EL5175

550MHz Differential Line Receivers

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The EL5175 and EL5375 are single and triple high bandwidth amplifiers designed to extract the difference signal from noisy environments. They are primarily targeted for applications such as receiving signals from twisted-pair lines or any application where common mode noise injection is likely to occur.

The EL5175 and EL5375 are stable for a gain of one and requires two external resistors to set the voltage gain for each channel.

The output common mode level is set by the reference pin (VREF ), which has a -3dB bandwidth of over 450MHz. Generally, this pin is grounded but it can be tied to any voltage reference.

The output can deliver a maximum of ±60mA and is short circuit protected to withstand a temporary overload condition.

The EL5175 is available in the 8 Ld SOIC and 8 Ld MSOP packages and the EL5375 in the 24 Ld QSOP package. All are specified for operation over the full -40°C to +85°C temperature range.

KEY FEATURES

  • Differential input range ±2.3V
  • 550MHz 3dB bandwidth
  • 900V/µs slew rate
  • 60mA maximum output current
  • Single 5V or dual ±5V supplies
  • Low power, 9.6mA per channel
  • Pb-free available (RoHS compliant)

PARAMETRICS

Parameters
EL5175
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
550
スルーレート (V/μs)
600
VS (min)
4.75 V
VS (max)
11 V
IS (per amp)
9.6 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
21
IBIAS
12.5 µA
IBIAS (max)
25 µA
最大オフセット電圧
40 mV
IOUT
67 mA
VOUT (V)
7.49
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
56
CMRR (dB)
95
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
差動ゲイン (%)
0.1
微分位相 (°)
0.1
イネーブル
Yes
トポロジ
VFA
変形条件
2Vpp, 5MHz
出力ヘッドルーム (V)
1.46
認定レベル
Standard
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください