EL5167

1.4GHz Current Feedback Amplifiers with Enable

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The EL5166 and EL5167 amplifiers are of the current feedback variety and exhibit a very high bandwidth of 1.4GHz at AV = +1 and 800MHz at AV = +2. This makes these amplifiers ideal for today's high speed video and monitor applications, as well as a number of RF and IF frequency designs.

With a supply current of just 8.5mA and the ability to run from a single supply voltage from 5V to 12V, these amplifiers offer very high performance for little power consumption.

The EL5166 also incorporates an enable and disable function to reduce the supply current to 13µA typical per amplifier. Allowing the CE pin to float or applying a low logic level will enable the amplifier.

The EL5167 is offered in the 5 Ld SOT-23 package and the EL5166 is available in the 6 Ld SOT-23 as well as the industry-standard 8 Ld SOIC packages. Both operate over the industrial temperature range of -40°C to +85°C.

KEY FEATURES

  • Gain-of-1 bandwidth = 1.4GHz/gain-of-2 bandwidth = 800MHz
  • 6000V/µs slew rate
  • Single and dual supply operation from 5V to 12V
  • Low noise = 1.7nV/√Hz
  • 8.5mA supply current
  • Fast enable/disable (EL5166 only)
  • 600MHz family - (EL5164 and EL5165)
  • 400MHz family - (EL5162 and EL5163)
  • 200MHz family - (EL5160 and EL5161)
  • Pb-free available (RoHS compliant)

PARAMETRICS

Parameters
EL5167
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
1400
スルーレート (V/μs)
6000
VS (min)
5 V
VS (max)
12 V
IS (per amp)
8.5 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
1.7
IBIAS
8.5 µA
IBIAS (max)
25 µA
最大オフセット電圧
5 mV
IOUT
160 mA
VOUT (V)
7.6
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
50
CMRR (dB)
57
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
差動ゲイン (%)
0.01
微分位相 (°)
0.03
AVOL (dB)
128
イネーブル
No
トポロジ
CFA
変形条件
2Vpp, 5MHz
出力ヘッドルーム (V)
1
認定レベル
Standard
CANサンプル
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください