EL5161

200MHz Low-Power Current Feedback Amplifiers

OVERVIEW

The EL5160, EL5161, EL5260, EL5261, and EL5360 are current feedback amplifiers with a bandwidth of 200MHz and operate from just 0.75mA supply current. This makes these amplifiers ideal for today’s high speed video and monitor applications.

With the ability to run from a single supply voltage from 5V to 10V, these amplifiers are ideal for handheld, portable, or battery-powered equipment.

The EL5160, EL5260, and EL5360 also incorporate an enable and disable function to reduce the supply current to 14µA typical per amplifier. Allowing the CE pin to float or applying a low logic level enables the corresponding amplifier.

The EL5160 is available in the 6 Ld SOT-23 and 8 Ld SOIC packages, the EL5161 in 5 Ld SOT-23 package, the EL5260 in the 10 Ld MSOP package, the EL5261 in 8 Ld SOIC package, the EL5360 in 16 Ld SOIC and QSOP packages. All operate over the industrial temperature range of -40°C to +85°C.

KEY FEATURES

  • 200MHz -3dB bandwidth
  • 0.75mA supply current
  • 1700V/µs slew rate
  • Single and dual supply operation, from 5V to 10V supply span
  • Fast enable/disable (EL5160, EL5260 and EL5360 only)
  • Available in SOT-23 packages
  • Pb-Free (RoHS compliant)

PARAMETRICS

Parameters
EL5161
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
200
スルーレート (V/μs)
1700
VS (min)
5 V
VS (max)
10 V
IS (per amp)
0.75 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
4
IBIAS
5 µA
IBIAS (max)
4 µA
最大オフセット電圧
5 mV
IOUT
70 mA
VOUT (V)
6.8
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
74
CMRR (dB)
62
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
差動ゲイン (%)
0.1
微分位相 (°)
0.1
AVOL (dB)
126
イネーブル
No
トポロジ
CFA
変形条件
2.5Vpp, 5MHz
出力ヘッドルーム (V)
1
認定レベル
Standard
CANサンプル
YES
温度範囲
-40 to +85

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。