EL5104

700MHz Slew Enhanced VFA

Product Status: 量産中(*)

OVERVIEW

The EL5104, EL5105, EL5204, EL5205, and EL5304 represent high speed voltage feedback amplifiers based on the current feedback amplifier architecture. This gives the typical high slew rate benefits of a CFA family along with the stability and ease of use associated with the VFA type architecture. This family is available in single, dual, and triple versions, with 200MHz, 400MHz, and 700MHz versions. This family operates on single 5V or ±5V supplies from minimum supply current. The EL5104 and EL5204 also feature an output enable function, which can be used to put the output in to a high-impedance mode. This enables the outputs of multiple amplifiers to be tied together for use in multiplexing applications.

KEY FEATURES

  • Specified for 5V or ±5V applications
  • Power-down to 17µA
  • -3dB bandwidth = 700MHz
  • ±0.1dB bandwidth = 45MHz
  • Low supply current = 9.5mA
  • Slew rate = 7000V/µs
  • Low offset voltage = 10mV max
  • Output current = 160mA
  • AVOL = 1400
  • Diff gain/phase = 0.01%/0.02°
  • Pb-free plus anneal available (RoHS compliant)

PARAMETRICS

Parameters
EL5104
Basic Information
Production Status
量産中(*)
iSimモデル
YES
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
700
スルーレート (V/μs)
7000
VS (min)
5 V
VS (max)
10 V
IS (per amp)
9.5 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
10
IBIAS
8 µA
IBIAS (max)
30 µA
最大オフセット電圧
10 mV
IOUT
160 mA
VOUT (V)
7.6
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
70
CMRR (dB)
62
サーマルシャットダウン
No
THD (dB)
70
最小ゲイン
1
差動ゲイン (%)
0.01
微分位相 (°)
0.02
AVOL (dB)
62
イネーブル
Yes
トポロジ
VFA
変形条件
2Vpp, 10MHz
出力ヘッドルーム (V)
1.2
認定レベル
Standard
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください