EL2125

Ultra-Low Noise, Low Power, Wideband Amplifier

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The EL2125 is an ultra-low noise, wideband amplifier that runs on half the supply current of competitive parts. It is intended for use in systems such as ultrasound imaging where a very small signal needs to be amplified by a large amount without adding significant noise. Its low power dissipation enables it to be packaged in the tiny SOT-23 package, which further helps systems where many input channels create both space and power dissipation problems.

The EL2125 is stable for gains of 10 and greater and uses traditional voltage feedback. This allows the use of reactive elements in the feedback loop, a common requirement for many filter topologies. It operates from ±2.5V to ±15V supplies and is available in the 5 Ld SOT-23 and 8 Ld SOIC packages.

The EL2125 is fabricated using Elantec's proprietary complementary bipolar process, and is specified for operation from -45°C to +85°C.

KEY FEATURES

  • Voltage noise of only 0.83nV/√Hz
  • Current noise of only 2.4pA/√Hz
  • 200µV offset voltage
  • 175MHz -3dB BW for AV = 10
  • Low supply current - 10mA
  • SOT-23 package available
  • ±2.5V to ±15V operation
  • Pb-Free Plus Anneal Available (RoHS Compliant)

PARAMETRICS

Parameters
EL2125
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
175
スルーレート (V/μs)
185
VS (min)
5 V
VS (max)
30 V
IS (per amp)
10 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
0.83
IBIAS
22 µA
IBIAS (max)
30 µA
最大オフセット電圧
2 mV
IOUT
100 mA
VOUT (V)
27.1
レールツーレール入力
-Vs
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
97
CMRR (dB)
106
サーマルシャットダウン
No
THD (dB)
85
最小ゲイン
10
AVOL (dB)
87
イネーブル
No
トポロジ
VFA
変形条件
2Vpp, 1MHz
出力ヘッドルーム (V)
1.5
認定レベル
Standard
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください