CA5420A

0.5MHz, Low Supply Voltage, Low Input Current BiMOS Operational Amplifiers

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The CA5420A is an integrated circuit operational amplifier that combines PMOS transistors and bipolar transistors on a single monolithic chip. It is designed and guaranteed to operate in microprocessor logic systems that use V+ = 5V, V- = GND, since it can operate down to ±1V supplies. It will also be suitable for 3.3V logic systems.

The CA5420A BiMOS operational amplifier features gate-protected PMOS transistors in the input circuit to provide very high input impedance, very low input currents (less than 1pA). The internal bootstrapping network features a unique guardbanding technique for reducing the doubling of leakage current for every +10°C increase in temperature. The CA5420A operates at total supply voltages from 2V to 20V either single or dual supply. This operational amplifier is internally phase compensated to achieve stable operation in the unity gain follower configuration. Additionally, it has access terminals for a supplementary external capacitor if additional frequency roll-off is desired. Terminals are also provided for use in applications requiring input offset voltage nulling. The use of PMOS in the input stage results in common-mode input voltage capability down to 0.45V below the negative supply terminal, an important attribute for single supply application. The output stage uses a feedback OTA type amplifier that can swing essentially from rail-to-rail. The output driving current of 1.0mA (Min) is provided by using nonlinear current mirrors.

This device has guaranteed specifications for 5V operation over the full military temperature range of -55°C to +125°C.

The CA5420A has the same 8 lead pinout used for the industry standard 741.

KEY FEATURES

  • CA5420A at 5V supply voltage with full military temperature range guaranteed specifications
  • CA5420A guaranteed to operate from ±1V to ±10V supplies
  • 2V supply at 350µA supply current
  • 1pA (Typ) input current (essentially constant to +85°C)
  • Rail-to-rail output swing (Drive ±2mA into 1kΩ load)
  • Pin compatible with 741 op amp
  • Pb-free (RoHS compliant)

PARAMETRICS

Parameters
CA5420A
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
0.5
スルーレート (V/μs)
0.5
VS (min)
2 V
VS (max)
20 V
IS (per amp)
0.45 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
38
IBIAS
2 pA
IBIAS (max)
5 pA
最大オフセット電圧
2 mV
IOUT
2.7 mA
VOUT (V)
19.75
レールツーレール入力
Yes
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
83
CMRR (dB)
83
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
100
イネーブル
Strobe
認定レベル
Standard
サンプル提供
YES
温度範囲
-55 to +125

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください