CA5260

Dual 3MHz, BiMOS Microprocessor Operational Amplifiers with MOSFET Input/CMOS Output

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The CA5260A and CA5260 are integrated-circuit operational amplifiers that combine the advantage of both CMOS and bipolar transistors on a monolithic chip. The CA5260 series circuits are dual versions of the popular CA5160 series. They are designed and guaranteed to operate in microprocessor or logic systems that use +5V supplies.

Gate-protected P-Channel MOSFET (PMOS) transistors are used in the input circuit to provide very-high-input impedance, very-low-input current, and exceptional speed performance. The use of PMOS field-effect transistors in the input stage results in common-mode input-voltage capability down to 0.5V below the negative-supply terminal, an important attribute in
single-supply applications.

A complementary-symmetry MOS (CMOS) transistor-pair, capable of swinging the output voltage to within 10mV of either supply-voltage terminal (at very high values of load impedance), is employed as the output circuit.

The CA5260 Series circuits operate at supply voltages ranging from 4.5V to 16V, or ±2.25V to ±8V when using split supplies.

The CA5260, CA5260A have guaranteed specifications for 5V operation over the full military temperature range of -55°C to +125°C.

KEY FEATURES

    $MOSFET Input Stage provides$Very High ZI : 1.5TΩ (1.5 x 1012 Ω) (Typ)$Very Low II : 5pA (Typ) at 15V Operation 2pA (Typ) at 5V OperationIdeal for Single Supply ApplicationsCommon Mode Input Voltage Range Includes Negative Supply Rail; Input Terminals Can be Swung 0.5V Below Negative Supply RailCMOS Output Stage Permits Signal Swing to Either (or Both) Supply RailsCA5260A, CA5260 Have Full Military Temperature Range Guaranteed Specifications for V+ = 5VCA5260A, CA5260 are Guaranteed to Operate Down to 4.5V for AOL Fully Guaranteed to Operate from -55°C to +125°C at V+ = 5V, V- = GNDPb-Free Available (RoHS Compliant)

PARAMETRICS

Parameters
CA5260
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
2
帯域幅 (MHz)
3
スルーレート (V/μs)
5
VS (min)
4.5 V
VS (max)
16 V
IS (per amp)
1.8 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
25
IBIAS
2 pA
IBIAS (max)
15 pA
最大オフセット電圧
6 mV
IOUT
22 mA
VOUT (V)
15
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
Yes
PSRR (dB)
84
CMRR (dB)
85
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
110
イネーブル
No
認定レベル
Standard
温度範囲
-55 to +125

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。