Product Status: 量産中
OVERVIEW
CA3260A and CA3260 are integrated circuit operational amplifiers that combine the advantage of both CMOS and bipolar transistors on a monolithic chip. The CA3260 series circuits are dual versions of the popular CA3160 series.
Gate protected P-Channel MOSFET (PMOS) transistors are used in the input circuit to provide very high input impedance, very low input current, and exceptional speed performance. The use of PMOS field effect transistors in the input stage results in common mode input voltage capability down to 0.5V below the negative supply terminal, an important attribute in single supply applications.
A complementary symmetry MOS (CMOS) transistor pair, capable of swinging the output voltage to within 10mV of either supply voltage terminal (at very high values of load impedance), is employed as the output circuit.
The CA3260 Series circuits operate at supply voltages ranging from 4V to 16V, or ±2V to ±8V when using split supplies. The CA3260A offers superior input characteristics over those of the CA3260.
Gate protected P-Channel MOSFET (PMOS) transistors are used in the input circuit to provide very high input impedance, very low input current, and exceptional speed performance. The use of PMOS field effect transistors in the input stage results in common mode input voltage capability down to 0.5V below the negative supply terminal, an important attribute in single supply applications.
A complementary symmetry MOS (CMOS) transistor pair, capable of swinging the output voltage to within 10mV of either supply voltage terminal (at very high values of load impedance), is employed as the output circuit.
The CA3260 Series circuits operate at supply voltages ranging from 4V to 16V, or ±2V to ±8V when using split supplies. The CA3260A offers superior input characteristics over those of the CA3260.
KEY FEATURES
- MOSFET Input Stage provides
- Very High ZI = 1.5TΩ (1.5 x 1012Ω) (Typ)
- Very Low II: 5pA (Typ) at 15V Operation 2pA (Typ) at 5V Operation
- Ideal for Single Supply Applications
- Common Mode Input Voltage Range Includes Negative Supply Rail; Input Terminals Can be Swung 0.5V Below Negative Supply Rail
- CMOS Output Stage Permits Signal Swing to Either (Or Both) Supply Rails
- Pb-Free Available (RoHS Compliant)
PARAMETRICS
Parameters
CA3260
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
2
帯域幅 (MHz)
4
スルーレート (V/μs)
10
VS (min)
4 V
VS (max)
16 V
IS (per amp)
1.2 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
25
IBIAS
2 pA
IBIAS (max)
2 pA
最大オフセット電圧
6 mV
IOUT
22 mA
VOUT (V)
15
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
90
CMRR (dB)
90
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
110
イネーブル
No
認定レベル
Standard
CANサンプル
YES
温度範囲
-55 to +125
ブロック図

発注型名の見方についてはこちら。
ソフトウェア/ハードウェア共通情報
タイトル | 概要 |
---|---|
My Renesas | MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。 |
セミナー | 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。 |
FAQ | 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。 |
フォーラム | ルネサスの総合コミュニティサイトです。 |
ハードウェア設計支援情報
タイトル | 概要 |
---|---|
シミュレーションモデル | SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。 |