CA3240A

Dual, 4.5MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/Bipolar Output

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The CA3240A and CA3240 are dual versions of the popular CA3140 series integrated circuit operational amplifiers. They combine the advantages of MOS and bipolar transistors on the same monolithic chip. The gate-protected MOSFET (PMOS) input transistors provide high input impedance and a wide common-mode input voltage range (typically to 0.5V below the negative supply rail). The bipolar output transistors allow a wide output voltage swing and provide a high output current capability. The CA3240A and CA3240 are compatible with the industry standard 1458 operational amplifiers in similar packages.

KEY FEATURES

  • Dual Version of CA3140
  • Internally Compensated
  • MOSFET Input Stage
  • Very High Input Impedance (ZIN) 1.5TΩ (Typ)
  • Very Low Input Current (II) 10pA (Typ) at ±15V
  • Wide Common-Mode Input Voltage Range (VICR): Can Be Swung 0.5V Below Negative Supply Voltage Rail
  • Directly Replaces Industry Type 741 in Most Applications
  • Pb-Free Available (RoHS Compliant)

PARAMETRICS

Parameters
CA3240A
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
2
帯域幅 (MHz)
4.5
スルーレート (V/μs)
9
VS (min)
4 V
VS (max)
36 V
IS (per amp)
4 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
12
IBIAS
10 pA
IBIAS (max)
40 pA
最大オフセット電圧
2 mV
IOUT
40 mA
VOUT (V)
27.4
レールツーレール入力
-Vs
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
80
CMRR (dB)
90
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
100
イネーブル
No
トポロジ
VFA
出力ヘッドルーム (V)
2
認定レベル
Standard
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください