CA3140

4.5MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/Bipolar Output

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The CA3140A and CA3140 are integrated circuit operational amplifiers that combine the advantages of high voltage PMOS transistors with high voltage bipolar transistors on a single monolithic chip.

The CA3140A and CA3140 BiMOS operational amplifiers feature gate protected MOSFET (PMOS) transistors in the input circuit to provide very high input impedance, very low input current, and high speed performance. The CA3140A and CA3140 operate at supply voltage from 4V to 36V (either single or dual supply). These operational amplifiers are internally phase compensated to achieve stable operation in unity gain follower operation, and additionally, have access terminal for a supplementary external capacitor if additional frequency roll-off is desired. Terminals are also provided for use in applications requiring input offset voltage nulling. The use of PMOS field effect transistors in the input stage results in common mode input voltage capability down to 0.5V below the negative supply terminal, an important attribute for single supply applications. The output stage uses bipolar transistors and includes built-in protection against damage from load terminal short circuiting to either supply rail or to ground.FN957 The CA3140A and CA3140 are intended for operation at supply voltages up to 36V (±18V).

KEY FEATURES

  • MOSFET Input Stage
  • Very High Input Impedance (ZIN) -1.5TΩ (Typ)
  • Very Low Input Current (Il) -10pA (Typ) at ±15V
  • Wide Common Mode Input Voltage Range (VlCR) - Can be Swung 0.5V Below Negative Supply Voltage Rail
  • Output Swing Complements Input Common Mode Range
  • Directly Replaces Industry Type 741 in Most Applications
  • Pb-Free Plus Anneal Available (RoHS Compliant)

PARAMETRICS

Parameters
CA3140
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
4.5
スルーレート (V/μs)
9
VS (min)
4 V
VS (max)
36 V
IS (per amp)
4 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
12
IBIAS
10 pA
IBIAS (max)
50 pA
最大オフセット電圧
5 mV
IOUT
40 mA
VOUT (V)
27.4
レールツーレール入力
-Vs
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
80
CMRR (dB)
90
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
100
イネーブル
Strobe
トポロジ
VFA
出力ヘッドルーム (V)
2
認定レベル
Standard
サンプル提供
YES
温度範囲
-55 to +125

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください