既存の汎用、高スルーレート、高出力電流タイプなどの出力フルレンジ品に加え、新たに入出力フルレンジの新製品をラインアップしました。セットの小型化、センサ近接化に適した小型パッケージ品の拡充および動作温度範囲を拡大(-40~+125℃)し、AEC-Q100(*)に準拠した車載用途まで展開中です。

*:Automotive Electronics Council

[注意]

弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。

必ずご一読下さい。

①ローパワー用途 → 車載READ2351J
低電圧低消費電力用に設計されており、ポータブル電子機器などの信号処理に適しています。
信号処理のダイナミックレンジ(有効範囲)を拡大できます。デファクトオペアンプに相当する製品です。
②高スルーレート → 民生READ2302G 車載READ2352J
uPC842相当の高スルーレート、広帯域特性製品です。制御系や通信機系アンプなどに適しています。

今後も低電圧・低消費、低ノイズ、高入力インピーダンス製品のラインアップ拡充を進めます。

 

特長と応用:

シリーズ名 主な特長 主な用途
READシリーズ
  • 入出力フルレンジ :
    GNDからVDD(電源電圧)まで振幅動作させる事が可能
  • 低電圧動作・低消費電流 :
  • VDD=1.8Vから動作(2351Jシリーズ)
  • 高スルーレート仕様あり :
  • SR=8V/μs(Typ)(2302G/2352Jシリーズ)
  • 低入力オフセット電圧 : VIO=6mV
  • 各種センサー機器
    (信号増幅,バッファ)
  • 家電、産業用インバータ
    (モータ電流検出)
  • バッテリー、携帯機器
    (チャージ電流、温度センサ出力増幅)
小型パッケージMSOP8 UPC1251MP(SR:0.3V/μs)オペアンプは1製品のみ量産中 ➡ ラインアップ拡充
UPC842AMP(SR:7V/μs)配布中
UPC4570MP(ローノイズ)計画中
その他計画中
  • 各種センサー機器
    (信号増幅,バッファ)
  • 家電、産業用インバータ
    (モータ電流検出)
  • バッテリー、携帯機器
    (チャージ電流、温度センサ出力増幅)
AEC準拠品
ラインアップ
◇8ピン製品◇
SOP8(UPCxxxG2(xx)車載全品名)
TSSOP8(UPCxxxGR(xx)車載全品名)
MSOP8(UPCxxxMP(xx)車載全品名)
>>詳細はこちら

◇14ピン製品◇
SOP14(UPCxxxG2(xx)車載全品名)
TSSOP14(UPCxxxGR(xx)車載全品名)
>>詳細はこちら
注:
UPC1251とUPC451については、AEC-Q100対応製品はチップを一部修正しますので品名は変更します。
  • UPC1251xx(20) ➡ UPC1251A××(20)
  • PC451xx(20) ➡ UPC451A××(20)
個別品名は、お問合せ下さい。

 

CMOSオペアンプ タイプ別一覧(計画中)

タイプ 電源電圧 入力オフセット電圧 電源電流 応答速度 ドライブ能力 品名
VDD (V) Vio max. (mV) IDD typ. (μA/ch) SR typ. (V/μs) Is typ. (mA) チャンネル数
Single Dual Quad
汎用 1.8 to 5.5 6 80 0.35 - 計画中* READ2351J 計画中*
高スルーレート  2.5 to 5.5 6 750 8 - 計画中* READ2302G READ2352J 計画中*

* 入出力フルレンジ対応品開発中です。幅広い用途の各種センサー出力増幅や 、アナログ回路間の インピーダンス変換(バッファなど)に使用出来ます。

使用例

REA2302GP

8ピン製品リスト

チップ品名 ベース型名 外形 品種
UPC1251     UPC1251AG2(xx) SOP-8 Dualオペアンプ    
UPC1251AGR(xx) TSSOP-8
UPC1251AMP(xx) MSOP-8
UPC842   UPC842G2(xx)車載全品種 SOP-8 Dualオペアンプ  
UPC842GR(xx)車載全品種 TSSOP-8
UPC277     UPC277G2(xx)車載全品種 SOP-8 Dualコンパレータ    
UPC277GR(xx)車載全品種 TSSOP-8
UPC277MP(xx)車載全品種 MSOP-8
UPC4570   UPC4570G2(xx)車載全品種 SOP-8 Dualオペアンプ  
UPC4570GR(xx) 車載全品種 TSSOP-8
UPC258 UPC258G2(xx)車載全品種 SOP-8 Dualオペアンプ
UPC4572 UPC4572G2(xx)車載全品種 SOP-8 Dualオペアンプ
UPC251 UPC251G2(xx)車載全品種 SOP-8 Dualオペアンプ

14ピン製品リスト

チップ品名 ベース型名 外形 品種
UPC451   UPC451AG2(20) SOP-14 Quadオペアンプ  
UPC451AGR(20) TSSOP-14
UPC844   UPC844G2(xx)車載全品種 SOP-14 Quadペアンプ  
UPC844GR 全品種 TSSOP-14
UPC177   UPC177G2 全品種 SOP-14 Quadコンパレータ  
UPC177GR 全品種 TSSOP-14
UPC4574   UPC4574G2 全品種 SOP-14 Quadオペアンプ  
UPC4574GR 全品種 TSSOP-14
UPC458 UPC458G2 全品種 SOP-14 Quadオペアンプ
UPC272 UPC272G2 全品種 SOP-14 Dualコンパレータ
ビデオ
Added on 2018-07-20

ルネサスの汎用リニア製品群の中で、単体のオペアンプ・コンパレータ製品について紹介しています。

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。