タイトル 情報
Package Name Y41.17X19
Package Previous Code YGR
Package Description Custom 41 I/O 17.0mm x 19.0mm x 3.55mm HDA Module ISL8277M
Package Status Active
Package Type Module
クラス PLASTIC
Package Code YGR
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 41
Pb (Lead) Free Yes
長さ 17mm
19mm
Thickness 3.55mm
Pitch 1mm
Pkg. Dimensions (mm) 17.00 x 19.00 x 3.55

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 334 KB
1 item