タイトル 情報
Package Name TLBG0093GA-A
Package Previous Code P93F9-80-CR2
JEITA Standard T-LFBGA93-9x12-0.80
Package Status Active
Package Type T-LFBGA
クラス IC
Package Code pkg_8363
Lead Count 93
Pb (Lead) Free Yes
長さ 12mm
9mm
Thickness 1.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 9 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 272 KB
Carrier/Package PDF 198 KB
パッケージ外形図 PDF 21 KB
4 items