pkg_8235 (TSOP(1) 48)
pkg_8235 (TSOP(1) 48)
ページセクションへ移動:
arrow_drop_down
タイトル
情報
Package Name
PTSA0048KG-B
Package Previous Code
S48GY-50-MKH1-1
JEITA Standard
P-TSOP(1)48-12x18-0.50
Package Status
Active
Package Type
TSOP(1)
クラス
IC
Package Code
pkg_8235
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
18mm
幅
12mm
Thickness
1.2mm
Pkg. Dimensions (mm)
18 x 12 x 1.2
ドキュメント
Support