タイトル 情報
Package Name PTQP0080KD-C
Package Previous Code P80GK-50-YEU-1
JEITA Standard P-TFQFP80-12x12-0.50
Package Status Active
Package Type TFQFP
クラス IC
Package Code pkg_8210
Lead Count 80
Pb (Lead) Free Yes
長さ 12mm
12mm
Thickness 1.2mm
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 244 KB
Carrier/Package PDF 255 KB
Carrier/Package PDF 187 KB
Carrier/Package PDF 214 KB
Carrier/Package PDF 223 KB
Carrier/Package PDF 172 KB
Carrier/Package PDF 200 KB
Carrier/Package PDF 75 KB 英語
パッケージ外形図 PDF 33 KB
9 items