タイトル 情報
Package Name PRBG1153FA-A
Package Previous Code P1153F5-100-RN1
JEITA Standard P-HBGA1153-35x35-1.00
Package Status Active
Package Type HBGA
クラス IC
Package Code pkg_7699
Lead Count 1153
Pb (Lead) Free Yes
長さ 35mm
35mm
Thickness 3.26mm
Pkg. Dimensions (mm) 35 x 35 x 3.26

ドキュメント

分類 タイトル 日付
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 202 KB
Carrier/Package PDF 167 KB
Carrier/Package PDF 43 KB
パッケージ外形図 PDF 72 KB
5 items