タイトル 情報
Package Name PRSP0020DL-C
Package Previous Code P20GS-50-300C
JEITA Standard P-SOP20-0300-1.27
Package Status Active
Package Type SOP
クラス IC
Package Code pkg_7678
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
長さ 12.7mm
5.6mm
Thickness 1.8mm
Pkg. Dimensions (mm) 12.7 x 5.6 x 1.8

ドキュメント