タイトル | 情報 |
---|---|
Package Name | TLBG0680FA-A |
Package Previous Code | P680FF-100-UA1 |
JEITA Standard | T-HLBGA680-40x40-1.00 |
Package Status | Active |
Package Type | T-HLBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_7632 |
Lead Count | 680 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 40mm |
幅 | 40mm |
Thickness | 1.6mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 40 x 40 x 1.6 |