タイトル 情報
Package Name PRSP0008DG-A
Package Previous Code FP-8DF
JEITA Standard P-SOP8-5.3x5.65-1.27
Package Status Active
Package Type SOP
クラス IC
Package Code pkg_234
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
長さ 5.65mm
5.3mm
Thickness 1.73mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.65 x 5.3 x 1.73

ドキュメント

分類 タイトル 日付
Carrier/Package PDF 51 KB
Carrier/Package PDF 76 KB
Carrier/Package PDF 331 KB
Carrier/Package PDF 127 KB
パッケージ外形図 PDF 23 KB
5 items