タイトル | 情報 |
---|---|
Package Name | PTLG0100JA-A |
Package Previous Code | 100F0G |
JEITA Standard | P-TFLGA100-7x7-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | TFLGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_1723 |
Lead Count | 100 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 7mm |
幅 | 7mm |
Thickness | 1.05mm |
Pitch | 0.65mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 7 x 7 x 1.05 |