タイトル 情報
Package Name PWQN0040KC-A
Package Previous Code P40K8-50-4B4-5(RL78)
JEITA Standard P-HWQFN40-6x6-0.50
Package Status Active
Package Type HWQFN
クラス IC
Package Code pkg_11849
Lead Count 40
Pb (Lead) Free Yes
長さ 6mm
6mm
Thickness 0.8mm
Pkg. Dimensions (mm) 6 x 6 x 0.8

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 583 KB
1 item