タイトル 情報
Package Name PTLG0145JA-A
Package Previous Code 145F0E
JEITA Standard P-TFLGA145-10x10-0.65
Package Status Active
Package Type TFLGA
クラス IC
Package Code pkg_1082
Lead Count 145
Pb (Lead) Free Yes
長さ 10mm
10mm
Thickness 1.05mm
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.05

ドキュメント

分類 タイトル 日付
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 331 KB
Carrier/Package PDF 125 KB
Carrier/Package PDF 128 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 35 KB
6 items