タイトル 情報
Package Name P5.049
Package Previous Code PHM
Package Description 5 LEAD SC70 (1.25mm)(GREEN)
Package Status Active
Package Type SC70
クラス PLASTIC
Package Code PHM
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 5
Pb (Lead) Free Yes
長さ 2.01mm
1.24mm
Thickness 1.9mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 2.01 x 1.24 x 1.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 115 KB
1 item