タイトル 情報
Package Description PDIP 36.60x15.24x3.80 mm 2.54mm Pitch
Package Status Active
Package Type PDIP
クラス PLASTIC
Package Code PDG28
カテゴリ G
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
長さ 36.6mm
Pb Free Category e3 Sn
15.24mm
Thickness 3.8mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 2.54mm
Package Carrier Tube
Pkg. Dimensions (mm) 36.6 x 15.24 x 3.8

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
製品変更通知 PDF 490 KB
製品変更通知 PDF 298 KB
3 items