タイトル 情報
Package Description TSSOP 14.00x6.10x1.00 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type TSSOP
クラス PLASTIC
Package Code PA56
カテゴリ 240
Lead Count 56
Pb (Lead) Free No
長さ 14mm
Pb Free Category e0
6.1mm
Thickness 1mm
Peak Reflow Temp 240.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm) 14.0 x 6.1 x 1.0

ドキュメント

分類 タイトル 日付
製品変更通知 PDF 129 KB
製品変更通知 PDF 143 KB
2 items