タイトル 情報
Package Description VFQFPN 6.00x6.00x0.85 mm 0.65mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
クラス PLASTIC
Package Code NLG28
カテゴリ G
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
長さ 6mm
Pb Free Category e3 Sn
6mm
Thickness 0.85mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.65mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 6.0 x 6.0 x 0.85

ドキュメント

分類 タイトル 日付
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 101 KB
製品変更通知 PDF 120 KB
3 items