タイトル 情報
Package Description VFQFPN 7.00x7.00x0.80 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
クラス PLASTIC
Package Code NBG48
カテゴリ G
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
長さ 7mm
Pb Free Category e3 Sn
7mm
Thickness 0.8mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 7.0 x 7.0 x 0.8

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 204 KB
パッケージ外形図 PDF 202 KB
パッケージ外形図 PDF 203 KB
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 169 KB
5 items