タイトル 情報
Package Name MDP0040
Package Previous Code MKT
Package Description 16 LEAD QSOP (150MIL)
Package Status Active
Package Type QSOP
クラス PLASTIC
Package Code MKT
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
長さ 4.9mm
3.91mm
Thickness 1.42mm
Pitch 0.64mm
Pkg. Dimensions (mm) 4.90 x 3.91 x 1.42

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 113 KB
1 item