タイトル 情報
Package Name M8.15E
Package Previous Code MAT
Package Description 8 LEAD SOIC (150MIL)
Package Status Active
Package Type SOICN
クラス PLASTIC
Package Code MAT
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
長さ 4.9mm
3.91mm
Thickness 0mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 4.90 x 3.91 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 118 KB
1 item