タイトル 情報
Package Name E40.6
Package Previous Code ELQ
Package Description 40 LEAD PDIP
Package Status Active
Package Type PDIP
クラス PLASTIC
Package Code ELQ
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 40
Pb (Lead) Free Yes
長さ 52.07mm
13.97mm
Thickness 4.06mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 52.07 x 13.97 x 4.06

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 12 KB
1 item