タイトル 情報
Package Name E28.6
Package Previous Code EKP
Package Description 28 LEAD PDIP
Package Status Active
Package Type PDIP
クラス PLASTIC
Package Code EKP
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
長さ 35.56mm
13.97mm
Thickness 4.06mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 35.56 x 13.97 x 4.06

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 12 KB
1 item