タイトル 情報
Package Name E8.3
Package Previous Code EAJ
Package Description 8 LEAD PDIP
Package Status Active
Package Type PDIP
クラス PLASTIC
Package Code EAJ
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
長さ 9.65mm
6.6mm
Thickness 3.94mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 9.65 x 6.60 x 3.94

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 12 KB
1 item