タイトル | 情報 |
---|---|
Package Name | E24.3 |
Package Previous Code | EAE |
Package Description | 24 LEAD NPDIP (300 MIL) |
Package Status | Active |
Package Type | PDIP |
クラス | PLASTIC |
Package Code | EAE |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 24 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 31.75mm |
幅 | 6.6mm |
Thickness | 3.94mm |
Pitch | 2.54mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 31.75 x 6.60 x 3.94 |