タイトル | 情報 |
---|---|
Package Name | D8.3 |
Package Previous Code | DAX |
Package Description | 8 LD SBDIP, SOLDER SEAL |
Package Status | Active |
Package Type | SBDIP |
クラス | HERMETIC |
Package Code | DAX |
カテゴリ | HERMETIC |
Lead Count | 8 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 9.91mm |
幅 | 7.37mm |
Thickness | 2.41mm |
Pitch | 2.54mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 9.91 x 7.37 x 2.41 |