タイトル 情報
Package Description PBGA 35.00x35.00x2.30 mm 1.27mm Pitch
Package Status Active
Package Type PBGA
クラス PLASTIC
Package Code BGG313
カテゴリ G
Lead Count 313
Pb (Lead) Free Yes
長さ 35mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
35mm
Thickness 2.3mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 1.27mm
Package Carrier Tray
Pkg. Dimensions (mm) 35.0 x 35.0 x 2.3

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 162 KB
2 items