タイトル 情報
Package Description PBGA 35.00x35.00x2.30 mm 1.27mm Pitch
Package Status Active
Package Type PBGA
クラス PLASTIC
Package Code BG313
カテゴリ 240
Lead Count 313
Pb (Lead) Free No
長さ 35mm
Pb Free Category e0
35mm
Thickness 2.3mm
Peak Reflow Temp 225.00°C
Pitch 1.27mm
Package Carrier Tray
Pkg. Dimensions (mm) 35.0 x 35.0 x 2.3

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 162 KB
1 item