タイトル 情報
Package Description CABGA 15.00x15.00x1.40 mm 1.00mm Pitch
Package Status Active
Package Type CABGA
クラス PLASTIC
Package Code BCG196
カテゴリ G
Lead Count 196
Pb (Lead) Free Yes
長さ 15mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
15mm
Thickness 1.4mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 1mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 15.0 x 15.0 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日付
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 155 KB
2 items