タイトル 情報
Package Description CABGA 23.00x23.00x1.59 mm 1.00mm Pitch
Package Status Active
Package Type CABGA
クラス PLASTIC
Package Code BC484
カテゴリ 240
Lead Count 484
Pb (Lead) Free No
長さ 23mm
Pb Free Category e0
23mm
Thickness 1.59mm
Peak Reflow Temp 225.00°C
Pitch 1mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 23.0 x 23.0 x 1.59