タイトル 情報
Package Description WLCSP 2.03x1.63x0.60 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type WLCSP
クラス PLASTIC
Package Code AWG20
カテゴリ G
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
長さ 2.03mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
1.63mm
Thickness 0.6mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm) 2.03 x 1.63 x 0.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 52 KB
1 item