タイトル 情報
Package Description CABGA 10.00x10.00x1.20 mm 0.80mm Pitch
Package Status Active
Package Type CABGA
クラス PLASTIC
Package Code AJG144
カテゴリ G
Lead Count 144
Pb (Lead) Free Yes
長さ 10mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
10mm
Thickness 1.2mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.8mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 10.0 x 10.0 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 204 KB
パッケージ外形図 PDF 75 KB
2 items