タイトル 情報
Product Number: UPD166017T1F-E1-AY
Pkg. Name:PRSS0006ZA-A
Pkg. Previous Code:P5T1F-114-2
JEITA Standard:-
Pkg. Code: pkg_7545
Lead Count: 5
Length: 6 mm
Width: 6 mm
Thickness: 2.65 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Embossed Tape
Pkg. Type: MP-3ZK
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: Dic
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細